1/2 G SS CTL

1/2 G SS CTL
1/2 G SS CTL

Shaft, 0.4990 / 0.4995 in Diameter, Classe G, Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 45 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  2500 Days 
US$ 5,19 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Esfera ranhurada para usar com a bucha Super Ball da Thomson
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080" para classe L, S, D e M e de 0,000050" para classe N.
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Eixo classe G é ranhurado após endurecimento

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.4990 / 0.4995 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
Comprimento45 in +/- 1/32 in